Home / Producten / MNX 150H
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 150/60 HG
Behuizingen

PC 150/60 HG

6011313

Afmetingen - 180 x 130 x 60

PC 150/75 HG
Behuizingen

PC 150/75 HG

6011314

Afmetingen - 180 x 130 x 75

PC 150/100 HG
Behuizingen

PC 150/100 HG

6011315

Afmetingen - 180 x 130 x 100

PC 150/125 HG
Behuizingen

PC 150/125 HG

6011316

Afmetingen - 180 x 130 x 125

PC 150/150 HG
Behuizingen

PC 150/150 HG

6011317

Afmetingen - 180 x 130 x 150

PC 150/60 HT
Behuizingen

PC 150/60 HT

6011913

Afmetingen - 180 x 130 x 60

PC 150/75 HT
Behuizingen

PC 150/75 HT

6011914

Afmetingen - 180 x 130 x 75

PC 150/100 HT
Behuizingen

PC 150/100 HT

6011915

Afmetingen - 180 x 130 x 100

PC 150/150 HT
Behuizingen

PC 150/150 HT

6011917

Afmetingen - 180 x 130 x 150

ABS 150/60 HG
Behuizingen

ABS 150/60 HG

6081313

Afmetingen - 180 x 130 x 60

ABS 150/75 HG
Behuizingen

ABS 150/75 HG

6081314

Afmetingen - 180 x 130 x 75

ABS 150/100 HG
Behuizingen

ABS 150/100 HG

6081315

Afmetingen - 180 x 130 x 100

ABS 150/125 HG
Behuizingen

ABS 150/125 HG

6081316

Afmetingen - 180 x 130 x 125

MNX 150H Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
MIV 150
Behuizingen

MIV 150

5514078

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set