Home / Producten / MCE65 18M
MCE65 image

MCE65

MCE65, de modulaire behuizingsreeks van Fibox. Van industriële contactdozen tot modulaire besturingseenheden, Fibox MCE65 biedt uitzonderlijke bescherming en weerbestendigheid. Fibox MCE65 is gemaakt van robuust thermoplastic en zorgt ervoor dat uw componenten worden beschermd, ongeacht de omgeving waarin het wordt geïnstalleerd. Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
MCE65 18M
Behuizingen

MCE65 18M

7350004

Afmetingen - 259 x 428 x 142

MCE65 18M Accessoires