Home / Producten / EURONORD 3 1224
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PCQ3 122410
Behuizingen

PCQ3 122410

7035781

Afmetingen - 120 x 240 x 100

PCTQ3 122410
Behuizingen

PCTQ3 122410

7025780

Afmetingen - 120 x 240 x 100

ABQ3 122410
Behuizingen

ABQ3 122410

7085781

Afmetingen - 120 x 240 x 100

EURONORD 3 1224 Accessoires

TRH 1212
Behuizingen

TRH 1212

9822002

DIN-rail 35
TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TM 1224
Behuizingen

TM 1224

9512016