Home / Producten / EURONORD 1520
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 152008
Behuizingen

PC 152008

7032820

Afmetingen - 150 x 201 x 80

PCT 152008
Behuizingen

PCT 152008

7022821

Afmetingen - 150 x 201 x 80

AB 152008
Behuizingen

AB 152008

7083820

Afmetingen - 150 x 201 x 80

EURONORD 1520 Accessoires

TRH 1220
Behuizingen

TRH 1220

9822006

DIN-rail 35
TM 1520
Behuizingen

TM 1520

9512017

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)