Home / Producten / EURONORD 1220
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 122008
Behuizingen

PC 122008

7032760

Afmetingen - 120 x 200 x 75

PC 122009
Behuizingen

PC 122009

7032770

Afmetingen - 120 x 200 x 90

PCT 122008
Behuizingen

PCT 122008

7022761

Afmetingen - 120 x 200 x 75

PCT 122009
Behuizingen

PCT 122009

7022771

Afmetingen - 120 x 200 x 90

AB 122008
Behuizingen

AB 122008

7083760

Afmetingen - 120 x 200 x 75

AB 122009
Behuizingen

AB 122009

7083770

Afmetingen - 120 x 200 x 90

EURONORD 1220 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
TRH 1220
Behuizingen

TRH 1220

9822006

DIN-rail 35
TM 1220
Behuizingen

TM 1220

9512015

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)