Home / Producten / P 4040
Euronord P image

Euronord P

Het Euronord-programma omvat meer dan 170 standaard afmetingen, binnen de aanwezige behuizingen heeft u dus optimale combinatiemogelijkheden. De nieuwe lijn EURONORD 3 behuizingen, hebben enkele innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit dekselschroeven en een verlaagd gedeelte in het deksel voor membraantoetsenborden of frontfolies.

  • Afmetingen: 80 x 75 x 55 mm tot 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
P 404012
Behuizingen

P 404012

7094450

Afmetingen - 405 x 400 x 120

P 4040 Accessoires

ARH 40
Behuizingen

ARH 40

9822017

DIN-rail 35
PM 4040
Behuizingen

PM 4040

9823011

Montageplaat
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)