Home / Producten / P 1636
Euronord P image

Euronord P

Het Euronord-programma omvat meer dan 170 standaard afmetingen, binnen de aanwezige behuizingen heeft u dus optimale combinatiemogelijkheden. De nieuwe lijn EURONORD 3 behuizingen, hebben enkele innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit dekselschroeven en een verlaagd gedeelte in het deksel voor membraantoetsenborden of frontfolies.

  • Afmetingen: 80 x 75 x 55 mm tot 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
P 163609
Behuizingen

P 163609

7094320

Afmetingen - 160 x 360 x 90

P 1636 Accessoires

AM 1636
Behuizingen

AM 1636

9511175

Montageplaat
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
AM 1236
Behuizingen

AM 1236

9511174

Montageplaat
ARH 36
Behuizingen

ARH 36

9822015