Home / Producten / Plate connectors and gaskets
Cable management image

Kabelmanagement

Fibox biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het aansluiten van kabels op uw elektrische apparatuur. Onze kabelmanagement-oplossingen voldoen aan internationaal erkende beschermings- en veiligheidsnormen. Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
MB 10671
Behuizingen

MB 10671

3570671

Montagebeugels voor flensplaten
Montagebeugels, 1 paar met 4 schroeven

Afmetingen - 37 x 12 x 15

MB 10670
Behuizingen

MB 10670

3570670

Montagebeugels voor flensplaten
Montagebeugels, 1 paar met 4 schroeven

Afmetingen - 71 x 14 x 17

MB 10672
Behuizingen

MB 10672

3570672

Montagebeugels voor flensplaten
Montagebeugels, 1 paar met 4 schroeven

Afmetingen - 91 x 20 x 22

FG SIZE 1 Flange gasket
Behuizingen

FG SIZE 1 Flange gasket

3510979

Afdichting flensplaat, maat 1
Een afdichting

Afmetingen - 140 x 49 x 2

FG SIZE 2 Flange gasket
Behuizingen

FG SIZE 2 Flange gasket

3510947

FG afdichting voor flensplaat
Een afdichting

Afmetingen - 217 x 85 x 2

FG SIZE 3 Flange gasket
Behuizingen

FG SIZE 3 Flange gasket

3510948

Afdichting flensplaat, maat 3
Een afdichting

Afmetingen - 332 x 127 x 2

Plate connectors and gaskets Accessoires