Home / Producten / CAB 4050
CAB image

CAB

Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
  • GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PC 405020 G
Schakelkasten

CAB PC 405020 G

8113361

Afmetingen - 400 x 500 x 200

CAB PC 405020 G3B
Schakelkasten

CAB PC 405020 G3B

8113364

Afmetingen - 400 x 500 x 200

CAB PC 405020 T
Schakelkasten

CAB PC 405020 T

8113061

Afmetingen - 400 x 500 x 200

CAB PC 405020 T3B
Schakelkasten

CAB PC 405020 T3B

8113064

Afmetingen - 400 x 500 x 200

CAB 4050 Accessoires