Home / Producten / CAB 4030
CAB image

CAB

Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
  • GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PC 403018 G
Schakelkasten

CAB PC 403018 G

8113350

Afmetingen - 400 x 300 x 180

CAB PC 403018 G3B
Schakelkasten

CAB PC 403018 G3B

8113352

Afmetingen - 400 x 300 x 180

CAB PC 403018 T
Schakelkasten

CAB PC 403018 T

8113050

Afmetingen - 400 x 300 x 180

CAB PC 403018 T3B
Schakelkasten

CAB PC 403018 T3B

8113052

Afmetingen - 400 x 300 x 180

CAB ABS 403018 G
Schakelkasten

CAB ABS 403018 G

8183350

Afmetingen - 400 x 300 x 180

CAB 4030 Accessoires

MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128

DIN-rail 35
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35
EKIV 43
Schakelkasten

EKIV 43

4712119

Montageplaat
FP A 43
Schakelkasten

FP A 43

8392224

Aluminium frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)