Home / Producten / CAB P 8060
CAB P image

CAB P

Als u speciale vereisten heeft voor de slagvastheid van uw behuizing, is de CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de moeilijkste en meest veeleisende omgeving voor – de CAB zal u niet in de steek laten. De CAB weerstaat alle weersomstandigheden en is robuuster dan staal. Wij hebben een omvangrijk productassortiment voor u.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB P 806030
Schakelkasten

CAB P 806030

8104308

Afmetingen - 835 x 635 x 300

CAB P 8060 Accessoires

MP 8060
Schakelkasten

MP 8060

8208060

Montageplaat
FP 8060-D
Schakelkasten

FP 8060-D

8278060

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)
MB CAB
Schakelkasten

MB CAB

8280001

Swing door pakket CAB P