Home / Producten / CAB P 6040
CAB P image

CAB P

Als u speciale vereisten heeft voor de slagvastheid van uw behuizing, is de CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de moeilijkste en meest veeleisende omgeving voor – de CAB zal u niet in de steek laten. De CAB weerstaat alle weersomstandigheden en is robuuster dan staal. Wij hebben een omvangrijk productassortiment voor u.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB P 604023
Schakelkasten

CAB P 604023

8104306

Afmetingen - 615 x 415 x 230

CAB P 6040 Accessoires

MP 6040
Schakelkasten

MP 6040

8206040

Montageplaat
MB CAB
Schakelkasten

MB CAB

8280001

Swing door pakket CAB P
FP 6040-D
Schakelkasten

FP 6040-D

8276040

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)