Home / Producten / ALU 2340
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 234018
Behuizingen

ALN 234018

7811410

Afmetingen - 230 x 401 x 180

ALN 234018 UP
Behuizingen

ALN 234018 UP

7831410

Afmetingen - 230 x 401 x 180

ALU 2340 Accessoires

ARH 40
Behuizingen

ARH 40

9822017

DIN-rail 35
AM 2340
Behuizingen

AM 2340

9511018

Montageplaat, voor behuizingen:
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)