Home / Producten / ALU 2333
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 233311
Behuizingen

ALN 233311

7811380

Afmetingen - 230 x 330 x 110

ALN 233318
Behuizingen

ALN 233318

7811390

Afmetingen - 230 x 330 x 180

ALN 233311 UP
Behuizingen

ALN 233311 UP

7831380

Afmetingen - 230 x 330 x 110

ALN 233318 UP
Behuizingen

ALN 233318 UP

7831390

Afmetingen - 230 x 330 x 180

ALU 2333 Accessoires