Home / Producten / ALU 2320
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 232011
Behuizingen

ALN 232011

7811350

Afmetingen - 230 x 200 x 110

ALN 232011 UP
Behuizingen

ALN 232011 UP

7831350

Afmetingen - 230 x 200 x 110

ALU 2320 Accessoires

ARH 2320
Behuizingen

ARH 2320

9822005

DIN-rail 35
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
AM 2320
Behuizingen

AM 2320

9511015