Home / Producten / ALU 1236
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 123608
Behuizingen

ALN 123608

7811250

Afmetingen - 125 x 362 x 81

ALN 123608 UP
Behuizingen

ALN 123608 UP

7831250

Afmetingen - 125 x 362 x 81

ALU 1236 Accessoires

AM 1212
Behuizingen

AM 1212

9511150

Montageplaat
MR 75005
Behuizingen

MR 75005

7075005

Selftapping taptite screw M5, for enclosures:
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
ARH 12
Behuizingen

ARH 12

9822001

DIN-rail 35
AM 1236
Behuizingen

AM 1236

9511174

Montageplaat
AM  1222
Behuizingen

AM 1222

9511095

Montageplaat
ARH 36
Behuizingen

ARH 36

9822015