Home / Producten / ALU 1222
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 122208
Behuizingen

ALN 122208

7811230

Afmetingen - 125 x 222 x 81

ALN 122208 UP
Behuizingen

ALN 122208 UP

7831230

Afmetingen - 125 x 222 x 81

ALU 1222 Accessoires

ARH 22
Behuizingen

ARH 22

9822007

DIN-rail 35
MR 75005
Behuizingen

MR 75005

7075005

Selftapping taptite screw M5, for enclosures:
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
AM  1222
Behuizingen

AM 1222

9511095