Home / Producten / ALU 1212
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 121208
Behuizingen

ALN 121208

7811210

Afmetingen - 125 x 124 x 81

ALN 121208 UP
Behuizingen

ALN 121208 UP

7831210

Afmetingen - 125 x 124 x 81

ALU 1212 Accessoires

AM 1212
Behuizingen

AM 1212

9511150

Montageplaat
MR 75005
Behuizingen

MR 75005

7075005

Selftapping taptite screw M5, for enclosures:
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
ARH 12
Behuizingen

ARH 12

9822001