Home / Producten / ALU 0818
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 081806
Behuizingen

ALN 081806

7811170

Afmetingen - 81 x 177 x 57

ALN 081806 UP
Behuizingen

ALN 081806 UP

7831170

Afmetingen - 81 x 177 x 57

ALU 0818 Accessoires

EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
AM 0818
Behuizingen

AM 0818

9823017

Montageplaat
MR 75003
Behuizingen

MR 75003

7075003

Selftapping taptite screw M3, for enclosures:
MRS 28540
Behuizingen

MRS 28540

7028540

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
ARM 0818
Behuizingen

ARM 0818

9820014

DIN-rail 15