Home / Producten / ALU 0606
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 060605
Behuizingen

ALN 060605

7811060

Afmetingen - 66 x 60 x 46

ALN 060605 UP
Behuizingen

ALN 060605 UP

7831060

Afmetingen - 66 x 60 x 46

ALU 0606 Accessoires

MIV 5
Behuizingen

MIV 5

5514081

DIN-rail 35
TRM 0507
Behuizingen

TRM 0507

9820001

DIN-rail 15
MRS 28540
Behuizingen

MRS 28540

7028540

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)