16 mars 2026
Snabbare inspektioner. Säkrare drift. Smartare design.
På Fibox börjar innovation med att vi lyssnar på våra användare, samarbete mellan team och ”making difficult easy”. Denna filosofi har väglett ARCA-serien; hållbara, korrosionsfria polykarbonat skåp – som industrin förlitat sig på sedan 2012.
Nu, i början av 2026, tar vi ARCA ett steg längre med ARCA transparent lucka. Designad för att skapa tydlighet, säkerhet och effektivitet till moderna elinstallationer.
ARCA-serien började för mer än ett decennium sedan, när vårt team identifierade ett växande behov av större och mer robusta kapslingar som kunde överträffa stål och polyester i krävande miljöer. Allan Schultz, Director of Product Management på Fibox, minns:
”Jag besökte 119 kunder runtom i Europa eftersom att jag ville höra direkt från dom vad de behövde. Slutsatsen var tydlig: korrosionsbeständighet, hållbarhet och flexibilitet var icke-förhandlingsbara krav. Det var så ARCA föddes.”
ARCA-skåpen blev snabbt en av Fibox mest framgångsrika produktlinjer - betrodda för deras styrka, UV-stabilitet, slagtålighet och pålitlighet i även de tuffaste förhållanden.
Men i takt med att tekniken avancerade uppstod nya användarbehov. Fler elektroniska displayer, HMI:er, LED-indikatorer och smart automation innebar att kunderna ville kunna övervaka systemen utan att behöva öppna kapslingarna. Detta var gnistan som ledde till idéen om transparenta dörrar.
Moderna underhåll kräver omedelbar statuskontroll utan att kompromissa med säkerhet eller skydd. Vid förklaring till inspirationen bakom innovationen konstaterar Schultz:
”Touchskärmar och displayer finns överallt idag, och de behöver skydd. Men användarna måste också kunna se dem. Det är därför transparens blev essentiellt: man vill inte kompromissa med säkerheten genom att öppna dörren, men man behöver fortfarande ha full insyn.”
Anssi Savelius, Global R&D Director på Fibox, samarbetar med Schultz på den transparenta dörren och lyfter fram fördelarna för användaren:
”Med den transparenta dörren kan en underhållstekniker omedelbart kontrollera displayer eller varningslampor utan att ens röra kapslingen. Det innebär mindre risker, ökad säkerhet och snabbare reaktioner."
Dessa fördelar kommer till liv inom flera branscher – från byggnadsautomation och förnybar energi till vatten och avlopp, fabriksautomation, trafikledningssystem. ARCA transparent dörr gör det möjligt att visuellt bekräfta systemstatus omedelbart, vilket minskar driftstopp, eliminerar onödiga öppningar och främjar både effektivitet och säkerhet.
Att skapa ARCA transparent dörr handlade inte bara om att ta fram en genomskinlig panel. Istället handlade det om att tänka om kring hela konstruktionen för att uppnå bättre prestanda och effektivitet. Schultz betonar:
”Vi kan montera dörren på en gång, till skillnad från den tidigare metoden där vi skar ut ett hål och limmade fast ett fönster. Det innebär snabbare leveranser, högre slagtålighet och ett bättre pris för våra kunder.”
Denna skarvlösa, formgjutna enhet förbättrar dörrens och vattentäthet avsevärt, samtidigt som produktionen effektiviseras. Till skillnad från stål eller GRP skåp som kräver ett fastlimmat fönster, är ARCA transparent dörr en mer robust, pålitlig och kostnadseffektiv lösning.
För att säkerställa hållbarhet utomhus är dörren tillverkad av rökfärgat polykarbonat. Den diskreta toning fungerar som skyddande solglasögon: den stänger ute UV-strålar, förhindrar att materialet gulnar och blir grumligt, och bibehåller synligheten i många år framöver.
Fördelar i korthet
Användarfördelarna sträcker sig långt bortom bara förbättrad synlighet:
-
Säkerhet: Inspektera displayer, LED- och statusindikatorer utan risk för elstötar.
-
Hållbarhet: Robust polykarbonat, UV-skydd och höga IK/IP-klassningar säkerställer lång livslängd.
-
Effektivitet: Snabba visuella kontroller minskar driftstopp och förenklar underhållet.
-
Flexibilitet: Fullt kompatibel med hela ARCA-sortimentet och alla tillbehör.
-
Professionellt utseende: Ren, modern design för krävande installationer.
Alla dessa fördelar återspeglar Fibox fokus på att göra livet enklare och säkrare för användare. Som Schultz säger: "More transparency, greater impact - det är vad ARCA transparent dörr handlar om".
Gör dig redo för framtidens skåp
ARCA transparent dörr släpps globalt tidigt 2026. Designad för tydlighet, säkerhet och effektivitet. Det hjälper användare att se tydligt, agera säkert och jobba smartare.
Kontakta Fibox i dag för att lära dig om hur ARCA transparent dörr kan stödja ditt nästa projekt och säkerställa att dina installationer är redo för framtiden.