Etusivu / Tuotteet / SOLID 3819 / 5880371
default product image showing fibox logo

ABS 3819 18 G

5880371

Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 380 x 190 x 180

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074039057

SSTL numero : 3423761

Sähkönumero Ruotsi : 2539715

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 180

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS3819.gif Lataa
PC_ABS3819i.gif Lataa
DSS_FI_41597_A1.pdf Lataa
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKM80C.dwg
  • EKM80C.dxf
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 3819 18 G 5880371 Lisätarvikkeet

EKMZR
Kotelot

EKMZR

3730152

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKV 12
Kotelot

EKV 12

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKV 32
Kotelot

EKV 32

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKMVT
Kotelot

EKMVT

3770550

Asennuslevy, koteloille:

ABS 3819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3819 18 G

Tuote nr : 5880371

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074039057

El. number :

  • Suomi : 3423761
  • Ruotsi : 2539715

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS3819
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 380 190 180
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
EKMZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...