Solid
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PC 3819 13 G
5330361
Mitat - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 G
5330371
Mitat - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 G-2FSH
2539513
Mitat - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 G-2FSH
2539515
Mitat - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 T
5330061
Mitat - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 T
5330071
Mitat - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 T-2FSH
2539543
Mitat - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 T-2FSH
2539545
Mitat - 380 x 190 x 180
ABS 3819 13 G
5880361
Mitat - 380 x 190 x 130
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...