Etusivu / Tuotteet / SOLID 2828 / 5880062
default product image showing fibox logo

ABS 2828 13 T

5880062

Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 130

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074039187

SSTL numero : 3423764

Sähkönumero Ruotsi : 2539747

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2828.gif Lataa
PC_ABS2828i.gif Lataa
DSS_FI_41597_A1.pdf Lataa
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip
  • 5880062_FIBOX_Solid_ABS2828_13T.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 2828 13 T 5880062 Lisätarvikkeet

EKOZR
Kotelot

EKOZR

3730093

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKOVT
Kotelot

EKOVT

3770551

Asennuslevy, koteloille:
MPI EKO 2828
Kotelot

MPI EKO 2828

3770102

Asennuslevy muovinen

ABS 2828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 T

Tuote nr : 5880062

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074039187

El. number :

  • Suomi : 3423764
  • Ruotsi : 2539747

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS2828
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 280 280 130
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
EKOZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...