Etusivu / Tuotteet / SOLID 2828
Solid image

Solid

SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC 2828 13 G
Kotelot

PC 2828 13 G

5330362

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 G
Kotelot

PC 2828 18 G

5330372

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 G-2FSH
Kotelot

PC 2828 13 G-2FSH

2539517

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 G-2FSH
Kotelot

PC 2828 18 G-2FSH

2539519

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 T
Kotelot

PC 2828 13 T

5330062

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 T
Kotelot

PC 2828 18 T

5330072

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 T-2FSH
Kotelot

PC 2828 13 T-2FSH

2539547

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 T-2FSH
Kotelot

PC 2828 18 T-2FSH

2539549

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 180

ABS 2828 13 G
Kotelot

ABS 2828 13 G

5880362

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 130

ABS 2828 18 G
Kotelot

ABS 2828 18 G

5880372

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 280 x 180

PC 2828
Kotelot

PC 2828

6530803

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 280 x 280 x 100

SOLID 2828 Lisätarvikkeet

EKOZR
Kotelot

EKOZR

3730093

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKOVT
Kotelot

EKOVT

3770551

Asennuslevy, koteloille:
MPI EKO 2828
Kotelot

MPI EKO 2828

3770102

Asennuslevy muovinen
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...