Etusivu / Tuotteet / SOLID 2819 / 9996268
default product image showing fibox logo

ABS 2819 18 G-2FSH

9996268

Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 180

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa saranoitu kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074053497

SSTL numero : 3435784

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 180

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

PC_ABS2819.gif Lataa
PC_ABS2819i.gif Lataa
DSS_FI_41597_A1.pdf Lataa
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 2819 18 G-2FSH 9996268 Lisätarvikkeet

EKV 12
Kotelot

EKV 12

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKJVT
Kotelot

EKJVT

3770549

Asennuslevy, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKJZR
Kotelot

EKJZR

3730153

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
MPI EKJ 2819
Kotelot

MPI EKJ 2819

3770101

Asennuslevy muovinen

ABS 2819 18 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 18 G-2FSH

Tuote nr : 9996268

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa saranoitu kansi

EAN koodi : 6418074053497

El. number :

  • Suomi : 3435784

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS2819
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 280 190 180
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...