Etusivu / Tuotteet / SOLID 2819
Solid image

Solid

SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC 2819 13 G
Kotelot

PC 2819 13 G

5330360

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G
Kotelot

PC 2819 18 G

5330370

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 G-2FSH
Kotelot

PC 2819 13 G-2FSH

2539509

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G-2FSH
Kotelot

PC 2819 18 G-2FSH

2539511

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T
Kotelot

PC 2819 13 T

5330060

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T
Kotelot

PC 2819 18 T

5330070

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T-2FSH
Kotelot

PC 2819 13 T-2FSH

2539539

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T-2FSH
Kotelot

PC 2819 18 T-2FSH

2539541

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 180

ABS 2819 13 G
Kotelot

ABS 2819 13 G

5880360

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 280 x 190 x 130

PC 2819
Kotelot

PC 2819

6530801

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 280 x 190 x 100

SOLID 2819 Lisätarvikkeet

EKV 12
Kotelot

EKV 12

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKJVT
Kotelot

EKJVT

3770549

Asennuslevy, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKJZR
Kotelot

EKJZR

3730153

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
MPI EKJ 2819
Kotelot

MPI EKJ 2819

3770101

Asennuslevy muovinen
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...