ABS 2819 18 T
5880070
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
Mitat - 280 x 190 x 180
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039156
SSTL numero : 3423758
Sähkönumero Ruotsi : 2539741
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 180
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
- EKJ100B.dwg
- EKJ100B.dxf
- Fibox_Solid_2819_B.x_t
- Fibox_Solid_2819_B.zip
- EKJ80C.dwg
- EKJ80C.dxf
- FIBOX_EKJ80C.x_t
- FIBOX_EKJ80C.zip
- 5880070_FIBOX_Solid_PC2819_18T.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 2819 18 T
Sample image
Order symbol : ABS 2819 18 T
Tuote nr : 5880070
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074039156
El. number :
- Suomi : 3423758
- Ruotsi : 2539741
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 280 | 190 | 180 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
| EKJVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5) |
| EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
| EKJZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50) |
| MPI EKJ 2819 |
Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| DSS_FI_41597_A1 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...