Etusivu / Tuotteet / PICCOLO D / 8784007
default product image showing fibox logo

ABS D 65 T

8784007

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 170 x 80 x 65

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002143

SSTL numero : 3423559

Sähkönumero Tanska : 8212001899

Sähkönumero Ruotsi : 2536744

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 170

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 65

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Lataa
PICDDIMI.gif Lataa
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Lataa
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS D 65 T 8784007 Lisätarvikkeet

DH-3
Kotelot

DH-3

8524032

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
D-MP
Kotelot

D-MP

8524062

Asennuslevy, koteloille:

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Tuote nr : 8784007

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074002143

El. number :

  • Suomi : 3423559
  • Tanska : 8212001899
  • Ruotsi : 2536744

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICDDIM
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 170 80 65
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lisätarvikkeet :
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
D-MP Asennuslevy, koteloille:
(140 x 54 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...