Piccolo
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille. Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.
Mitat: 110*80*65 mm - 230*140*125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PC D 65 G
8724307
Mitat - 170 x 80 x 65
PC D 85 G
8724308
Mitat - 170 x 80 x 85
PC D 65 T
8724007
Mitat - 170 x 80 x 65
PC D 85 T
8724008
Mitat - 170 x 80 x 85
ABS D 65 G
8784307
Mitat - 170 x 80 x 65
ABS D 85 G
8784308
Mitat - 170 x 80 x 85
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...