ABS C 65 T
8784005
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
Mitat - 140 x 80 x 65
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074002068
SSTL numero : 3423555
Sähkönumero Tanska : 8212001857
Sähkönumero Ruotsi : 2536738
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 65
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
- PICC45B.dwg
- PICC20C.dwg
- PICC45B.dxf
- PICC20C.dxf
- Fibox_Piccolo_C45B.x_t
- Fibox_Piccolo_C20C.x_t
- Fibox_Piccolo_C45B.zip
- Fibox_Piccolo_C20C.zip
- 8784005_FIBOX_Piccolo_ABS_C65T.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS C 65 T
Sample image
Order symbol : ABS C 65 T
Tuote nr : 8784005
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074002068
El. number :
- Suomi : 3423555
- Tanska : 8212001857
- Ruotsi : 2536738
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 140 | 80 | 65 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : |
|---|
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| C-MP |
Asennuslevy, koteloille:
(110 x 54 x 1.5) |
| CHM-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFIMKO_PICC_pc | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...