Etusivu / Tuotteet / PICCOLO C
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille. Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.

Mitat: 110*80*65 mm - 230*140*125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC C 65 G
Kotelot

PC C 65 G

8724305

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 140 x 80 x 65

PC C 85 G
Kotelot

PC C 85 G

8724306

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 140 x 80 x 85

PC C 65 T
Kotelot

PC C 65 T

8724005

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 140 x 80 x 65

PC C 85 T
Kotelot

PC C 85 T

8724006

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 140 x 80 x 85

ABS C 65 G
Kotelot

ABS C 65 G

8784305

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 140 x 80 x 65

ABS C 85 G
Kotelot

ABS C 85 G

8784306

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 140 x 80 x 85

PICCOLO C Lisätarvikkeet

C-MP
Kotelot

C-MP

8524061

Asennuslevy, koteloille:
CHM-3
Kotelot

CHM-3

8524031

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...