Etusivu / Tuotteet / MNX 200H / 6081926
default product image showing fibox logo

ABS 200/75 HT

6081926

Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 255 x 180 x 75

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074021786

SSTL numero : 3421702

Sähkönumero Tanska : 8212023673

Sähkönumero Ruotsi : 6081926

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 255

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 75

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

MNX200H.gif Lataa
MNX200Hi.gif Lataa
Certificate FI 41115.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 200/75 HT 6081926 Lisätarvikkeet

MIV 200
Asennuslevyt

MIV 200

5514080

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 223 x 148 x 1.5

MIV 15
DIN kiskot

MIV 15

5514083

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Saranat ja seinäasennus

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

Mitat - 35 x 16 x 10

MIV 20
DIN kiskot

MIV 20

5514084

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 225 x 35 x 7.5

ABS 200/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 200/75 HT

Tuote nr : 6081926

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074021786

El. number :

  • Suomi : 3421702
  • Tanska : 8212023673
  • Ruotsi : 6081926

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX200H
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 255 180 75
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
MIV 200 Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...