Home / Fi / MNX 200H
MNX image

MNX

MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.

Mitat: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

PC 200/63 HG
Kotelot

PC 200/63 HG

6011324

Kotelo PC
PC 200/75 HG
Kotelot

PC 200/75 HG

6011326

Kotelo PC
PC 200/100 HG
Kotelot

PC 200/100 HG

6011327

Kotelo PC
PC 200/150 HG
Kotelot

PC 200/150 HG

6011329

Kotelo PC
PC 200/63 HT
Kotelot

PC 200/63 HT

6011924

Kotelo PC
PC 200/75 HT
Kotelot

PC 200/75 HT

6011926

Kotelo PC
PC 200/100 HT
Kotelot

PC 200/100 HT

6011927

Kotelo PC
PC 200/150 HT
Kotelot

PC 200/150 HT

6011929

Kotelo PC
ABS 200/100 HG
Kotelot

ABS 200/100 HG

6081327

Kotelo ABS
ABS 200/150 HG
Kotelot

ABS 200/150 HG

6081329

Kotelo ABS

MNX Accessories

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...