ABS 200/63 HT
6081924
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
Mitat - 255 x 180 x 63
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074052001
SSTL numero : 3435278
Sähkönumero Tanska : 8212023686
Sähkönumero Ruotsi : 2535869
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 255
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 63
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- MII2003C.dwg
- MII2003C.dxf
- FIBOX_MNX20013C.x_t
- FIBOX_MNX20013C.zip
- MII200HB.dwg
- MII200HB.dxf
- FIBOX_MNX200HB.x_t
- FIBOX_MNX200HB.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 200/63 HT 6081924 Lisätarvikkeet
ABS 200/63 HT
Sample image
Order symbol : ABS 200/63 HT
Tuote nr : 6081924
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074052001
El. number :
- Suomi : 3435278
- Tanska : 8212023686
- Ruotsi : 2535869
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 255 | 180 | 63 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 200 |
Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| MIV 20 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7.5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...