Etusivu / Tuotteet / JB Accessories
JB image

JB

Fiboxin JB jakorasiat ovat suunniteltu ulko- ja sisäkäyttöön.
Jakorasiat ovat huoltovapaita ja ruostumattomia.
Esteettinen ulkonäkö maksimoiden asennustilaa - helppo asennus
Kalvotiivisteet mahdollistavat erillaisia tapoja kaapelinläpiviennille.

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Accessories

8600650

Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Mitat - 90 x 10 x 20

Accessories

8600346

Tube entry socket for JB 6

Mitat - 20 x 20 x 20

Accessories

8600652

Cover fastening screws for JB 6

Mitat - 5 x 5 x 10

Accessories

7016402

Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M20x1,5

Mitat - 36 x 28 x 28

JB Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...