Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M20x1,5
Lisätieto : kaapelille 8-13 mm
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054869
SSTL numero : 1721160
Sähkönumero Tanska : 8213003427
Sähkönumero Ruotsi : 1458598
ETIM : EC000441
Tiiviysluokkav(IP) : IP68
Pituus (mm) : 36
Leveys (mm) : 28
Korkeus (mm) : 28
Materiaali : Polyamidi
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 … 100
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP68
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
CAD-piirustukset
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
GPA M20
Sample image
Order symbol : GPA M20
Tuote nr : 7016402
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M20x1,5
Lisätieto : kaapelille 8-13 mm
EAN koodi : 6418074054869
El. number :
- Suomi : 1721160
- Tanska : 8213003427
- Ruotsi : 1458598
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 36 | 28 | 28 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polyamidi |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -20 … 100 |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...