PCT 162515
7022741
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
Mitat - 160 x 250 x 150
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058690
SSTL numero : 3435418
Sähkönumero Tanska : 8212002995
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 250
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08
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
- 162508b.dwg
- 162505C.dwg
- 162508b.dxf
- 162505C.dxf
- FIBOX_EU162508B.step
- FIBOX_EU162508B.x_t
- FIBOX_EU162508B.zip
- FIBOX_EU162505C.zip
- FIBOX_EU162508C.x_t
- 162508C.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PCT 162515 7022741 Lisätarvikkeet
PCT 162515
Sample image
Order symbol : PCT 162515
Tuote nr : 7022741
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074058690
El. number :
- Suomi : 3435418
- Tanska : 8212002995
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 160 | 250 | 150 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| TM 1625 |
Asennuslevy, koteloille:
(151 x 214 x 1.5) |
| TRH 24 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7) |
| TRH 1216 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 35 x 7) |
| TRM 0816 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 15 x 5) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...