Euronord
EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.
Mitat: 52x50x40 mm - 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PC 162509
7032840
Mitat - 160 x 250 x 90
PC 162513
7032860
Mitat - 160 x 250 x 125
PC 162515
7032740
Mitat - 160 x 250 x 150
PCT 162509
7022841
Mitat - 160 x 250 x 90
PCT 162513
7022861
Mitat - 160 x 250 x 125
PCT 162515
7022741
Mitat - 160 x 250 x 150
AB 162509
7083840
Mitat - 160 x 250 x 90
AB 162513
7083860
Mitat - 160 x 250 x 125
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...