ABQ 162412
7083831
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja kansiruuvit magneettisesta ruostumattomasta teräksestä. Q-versiot: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
Mitat - 164 x 244 x 120
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059192
SSTL numero : 3435510
Sähkönumero Tanska : 8212003839
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 164
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 120
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- 162408B.dwg
- 162408B.dxf
- FIBOX_EU162408B.step
- FIBOX_EU162408B.x_t
- FIBOX_EU162408B.zip
- 162405C.dwg
- 162405C.dxf
- FIBOX_EU162405C.step
- FIBOX_EU162405C.x_t
- FIBOX_EU162405C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABQ 162412
Sample image
Order symbol : ABQ 162412
Tuote nr : 7083831
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074059192
El. number :
- Suomi : 3435510
- Tanska : 8212003839
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja kansiruuvit magneettisesta ruostumattomasta teräksestä. Q-versiot: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 164 | 244 | 120 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| TRH 24 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7) |
| TM 1624 |
Asennuslevy, koteloille:
(212 x 151 x 1.5) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...