Euronord
EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.
Mitat: 52x50x40 mm - 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PC 162409
7032810
Mitat - 164 x 244 x 90
PC 162412
7032830
Mitat - 164 x 244 x 120
PCT 162409
7022811
Mitat - 164 x 244 x 90
PCT 162412
7022831
Mitat - 164 x 244 x 120
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...