PCQ 162412

7033831

Mitat - 164 x 244 x 120

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059031

SSTL numero : 3435434

Sähkönumero Tanska : 8212004142

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Pituus (mm) : 164

Leveys (mm) : 244

Korkeus (mm) : 120

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

EURO162409-12.gif Lataa
EURO162409-12i.gif Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 162408B.dwg
  • 162408B.dxf
  • FIBOX_EU162408B.step
  • FIBOX_EU162408B.x_t
  • FIBOX_EU162408B.zip
  • 162405C.dwg
  • 162405C.dxf
  • FIBOX_EU162405C.step
  • FIBOX_EU162405C.x_t
  • FIBOX_EU162405C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PCQ 162412 7033831 Lisätarvikkeet

TRH 24
Kotelot

TRH 24

9822008

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TM 1624
Kotelot

TM 1624

9512022

Asennuslevy, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

PCQ 162412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 162412

Tuote nr : 7033831

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074059031

El. number :

  • Suomi : 3435434
  • Tanska : 8212004142

Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO162409-12
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 164 244 120
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TRH 24 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Asennuslevy, koteloille:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...