Etusivu / Tuotteet / EKPE, EKPG / 2538052
EKPG 180 G main image
EKPG 180 G thumb 1

EKPG 180 G

2538052

Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 380 x 280 x 180

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013613

SSTL numero : 3425425

Sähkönumero Ruotsi : 2538052

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 180

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKPE.gif Lataa
EKPEi.gif Lataa
SGSFIMKO_EK.pdf Lataa
MD_FIBOX_EK.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

EKPG 180 G 2538052 Lisätarvikkeet

EKV 32
Kotelot

EKV 32

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKPZR
Kotelot

EKPZR

3730141

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKPVT
Kotelot

EKPVT

3770552

Asennuslevy, koteloille:
MPI EKP 3828
Kotelot

MPI EKP 3828

3770103

Asennuslevy muovinen
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN kisko sarja
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN kisko sarja

EKPG 180 G

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 180 G

Tuote nr : 2538052

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074013613

El. number :

  • Suomi : 3425425
  • Ruotsi : 2538052

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKPE
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 380 280 180
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
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M DIN kisko sarja
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M DIN kisko sarja
(364 x 264 x 90)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...