Etusivu / Tuotteet / EKPE, EKPG
EK image

EK

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
EKPE 130 G
Kotelot

EKPE 130 G

2538043

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 380 x 280 x 130

EKPE 180 G
Kotelot

EKPE 180 G

2538046

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 380 x 280 x 180

EKPE 130 T
Kotelot

EKPE 130 T

2538143

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 380 x 280 x 130

EKPE 180 T
Kotelot

EKPE 180 T

2538146

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 380 x 280 x 180

EKPE
Kotelot

EKPE

3530133

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 380 x 280 x 100

EKPG
Kotelot

EKPG

3530134

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 380 x 280 x 100

EKP 30-G
Kotelot

EKP 30-G

3730143

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Kotelot

EKP 80-G

3730559

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Kotelot

EKP 30-T

3720143

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Kotelot

EKP 80-T

3720559

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 80

CUAL EK 382813 G 95mm2
Kotelot

CUAL EK 382813 G 95mm2

2674641

Riviliitinkotelo PC
Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66...

Mitat - 380 x 280 x 130

CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Kotelot

CUAL EK 382813 G 2X95mm2

2674642

Riviliitinkotelo PC
Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,I...

Mitat - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130G
Kotelot

EKPE MPI 130G

2538246

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

Mitat - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130T
Kotelot

EKPE MPI 130T

2538346

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

Mitat - 380 x 280 x 130

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Kotelot

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

2539605

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

Mitat - 380 x 280 x 130

EKP 30-G2FSH280
Kotelot

EKP 30-G2FSH280

900694

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 30

EKP 30-T-2FSH
Kotelot

EKP 30-T-2FSH

3520143

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 30

EKP 30-G-2FSH
Kotelot

EKP 30-G-2FSH

3530143

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 30

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Kotelot

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19

2539604

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

Mitat - 380 x 280 x 130

EKP30-T2FSH280

EKP30-T2FSH280

3620143

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 380 x 280 x 30

PGL13-1
Kotelot

PGL13-1

2550400

Mitat - 380 x 280 x 45

EKP 80-T-2FSH
Kotelot

EKP 80-T-2FSH

3520559

Saranoitu kansi PC

Mitat - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Kotelot

EKP 80-G-2FSH

3530559

Saranoitu kansi PC

Mitat - 380 x 280 x 80

EKPE, EKPG Lisätarvikkeet

EKV 32
Kotelot

EKV 32

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKPZR
Kotelot

EKPZR

3730141

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKPVT
Kotelot

EKPVT

3770552

Asennuslevy, koteloille:
MPI EKP 3828
Kotelot

MPI EKP 3828

3770103

Asennuslevy muovinen
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN kisko sarja
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN kisko sarja
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...