Etusivu / Tuotteet / EKM / 2538025
default product image showing fibox logo

EKMR 130 G

2538025

Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 380 x 190 x 130

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013521

SSTL numero : 3425412

Sähkönumero Ruotsi : 2538025

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 130

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKM.gif Lataa
EKMi.gif Lataa
SGSFIMKO_EK.pdf Lataa
MD_FIBOX_EK.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

EKMR 130 G 2538025 Lisätarvikkeet

EKMZR
Kotelot

EKMZR

3730152

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKV 12
Kotelot

EKV 12

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKV 32
Kotelot

EKV 32

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKMVT
Kotelot

EKMVT

3770550

Asennuslevy, koteloille:

EKMR 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 130 G

Tuote nr : 2538025

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074013521

El. number :

  • Suomi : 3425412
  • Ruotsi : 2538025

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKM
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 380 190 130
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
EKMZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...