EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
EKMB 130 G
2538019
Mitat - 380 x 190 x 130
EKMB 180 G
2538022
Mitat - 380 x 190 x 180
EKMB 130 T
2538119
Mitat - 380 x 190 x 130
EKMB 180 T
2538122
Mitat - 380 x 190 x 180
EKM 30-G
3730145
Mitat - 380 x 190 x 30
EKM 80-G
3730557
Mitat - 380 x 190 x 80
EKM 30-T
3720145
Mitat - 380 x 190 x 30
EKM 80-T
3720557
Mitat - 380 x 190 x 80
EKM 30-T-2FSH
3520145
Mitat - 380 x 190 x 30
EKM 30-G-2FSH
3530145
Mitat - 380 x 190 x 30
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...