Tuotekuvaus : Saranasarja
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074060020
SSTL numero : 3421114
Sähkönumero Tanska : 8212008423
Sähkönumero Ruotsi : 2508812
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 16
Leveys (mm) : 16
Korkeus (mm) : 22
CAD-piirustukset
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
FSH
Sample image
Order symbol : FSH
Tuote nr : 3570740
Tuotekuvaus : Saranasarja
EAN koodi : 6418074060020
El. number :
- Suomi : 3421114
- Tanska : 8212008423
- Ruotsi : 2508812
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 16 | 16 | 22 |
| Materiaalit : |
|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| UV-kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...