Etusivu / Tuotteet / EK - Accessories
EK image

EK

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

3770548

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 158 x 158 x 1.5

Enclosures

3770549

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 238 x 158 x 1.5

Enclosures

3770550

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 338 x 158 x 1.5

Enclosures

3770551

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 238 x 238 x 1.5

Enclosures

3770552

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 338 x 238 x 1.5

Enclosures

3770553

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 518 x 238 x 1.5

Enclosures

3770554

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 518 x 338 x 1.5

Enclosures

3770103

Asennuslevy muovinen

Mitat - 338 x 238 x 4

Enclosures

3770100

Asennuslevy muovinen

Mitat - 167 x 167 x 4

Enclosures

3770101

Asennuslevy muovinen

Mitat - 259 x 164 x 4

Enclosures

3770102

Asennuslevy muovinen

Mitat - 244 x 244 x 4

Enclosures

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 160 x 35 x 7

Enclosures

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 235 x 35 x 7

Enclosures

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 335 x 35 x 7

Enclosures

3770699

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 515 x 35 x 7

Accessories

3770863

DIN kisko

Mitat - 160 x 35 x 7

Accessories

3770864

DIN kisko

Mitat - 250 x 35 x 7

Accessories

3770865

DIN kisko

Mitat - 350 x 35 x 7

Enclosures

3730686

Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)

Mitat - 13 x 41 x 34

Enclosures

3730153

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 280 x 190 x 50

Enclosures

3730152

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 380 x 190 x 50

Enclosures

3730093

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 280 x 280 x 50

Enclosures

3730141

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 380 x 280 x 50

Enclosures

3730142

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 560 x 280 x 50

Enclosures

3730323

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 560 x 380 x 50

Enclosures

3530622

Saranasarja, PC

Mitat - 24 x 33 x 24

Enclosures

3770674

Seinäkiinnityssarja (4 kpl)

Mitat - 40 x 88 x 14

Enclosures

3570740

Saranasarja

Mitat - 16 x 16 x 22

Enclosures

3544256

Neljän ruuvin sarja

Mitat - 100 x 100 x 10

Enclosures

3544563

Neljän ruuvin sarja

Mitat - 100 x 100 x 10

2550055

Mitat - 100 x 100 x 10

Enclosures

3540581

Kolmiokantaruuvi

Mitat - 100 x 10 x 10

3542255

Lehtiväännin ruuvisarja

Mitat - 100 x 100 x 10

2550056

Lehtiväänninruuvi

Mitat - 100 x 100 x 10

3542562

Lehtiväännin ruuvisarja

Mitat - 100 x 100 x 10

Enclosures

3570598

EK lukko

Mitat - 50 x 50 x 20

Enclosures

3530717

Yhdysrima ja tiivisteet

Mitat - 50 x 216 x 10

Enclosures

3530718

Yhdysrima ja tiivisteet

Mitat - 50 x 216 x 10

Enclosures

2550078

Laippatiivistesarja koko 1

Mitat - 48 x 138 x 5

Accessories

2550079

Laippatiivistesarja koko 2

Mitat - 84 x 216 x 5

Accessories

2550048

Laippatiivistesarja koko 3

Mitat - 127 x 332 x 5

Accessories

5026195

Kojeaukon peitelevy (12 mod.)

Mitat - 214 x 52 x 7

Accessories

3576151

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 82 x 214 x 20

Accessories

3576152

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 24

Accessories

3576153

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 25

Accessories

3576154

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 25

Accessories

3576155

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 25

Accessories

3576156

Kaapelin läpivientisarja koko 1, IP65

Mitat - 47 x 134 x 56

Accessories

3576150

Kalvotiivistelaippa, koko 1

Mitat - 48 x 138 x 13

Accessories

3576157

Kaapelin läpivientisarja koko 2, IP44

Mitat - 94 x 216 x 39

Enclosures

3532385

Kiskotuki 5x10 tai 10x30 mm kuparitangoille

Mitat - 50 x 216 x 10

3770200

DIN kisko sarja

Mitat - 173 x 173 x 90

3770202

DIN kisko sarja

Mitat - 264 x 174 x 90

3770205

DIN kisko sarja

Mitat - 364 x 264 x 90

3770206

DIN kisko sarja

Mitat - 537 x 257 x 90

3770207

DIN kisko sarja

Mitat - 536 x 359 x 134

3770201

DIN kisko sarja

Mitat - 264 x 174 x 90

3770203

DIN kisko sarja

Mitat - 264 x 264 x 90

3770204

DIN kisko sarja

Mitat - 364 x 264 x 90

2550067

Laipan tiivistesarja, koko 1

Mitat - 140 x 49 x 10

2550068

Laipan tiivistesarja, koko 3

Mitat - 332 x 127 x 15

2550069

Korotuslaippa

Mitat - 332 x 127 x 15

3590546

Peitelaippa tiivisteellä koko 2

Mitat - 85 x 216 x 10

Enclosures

3570670

Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja

Mitat - 71 x 14 x 17

Enclosures

3570670

Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja

Mitat - 71 x 14 x 17

Enclosures

3570672

Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja

Mitat - 91 x 20 x 22

Enclosures

3570580

Asennusruuvisarja (4kpl)

Mitat - 11 x 6 x 6

EK - Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...