ABS 36/31-3TT main image
ABS 36/31-3TT thumb 1

ABS 36/31-3TT

7586020

Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

Mitat - 390 x 316 x 167

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074062123

Sähkönumero Tanska : 8212016897

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK07

Pituus (mm) : 390

Leveys (mm) : 316

Korkeus (mm) : 167

Materiaali : ABS

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Lataa
CM36_31-3i.gif Lataa
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Lataa
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C.zip
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 36/31-3TT 7586020 Lisätarvikkeet

FP 36/31
Kotelot

FP 36/31

7720028

Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 36/31
Kotelot

MP 36/31

7720036

Asennuslevy, koteloille:

ABS 36/31-3TT

Fibox
PC_3631-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-3TT

Tuote nr : 7586020

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074062123

El. number :

  • Tanska : 8212016897

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

CM36_31-3
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 390 316 167
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
FP 36/31 Etulevy (alumiini), koteloille:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Asennuslevy, koteloille:
(345 x 258 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...