Etusivu / Tuotteet / CARDMASTER 36/31
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa. Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin. Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.

Mitat: 166*160*80 mm - 390*316*167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC 36/31-C3
Kotelot

PC 36/31-C3

7520032

Kotelo PC

Mitat - 383 x 316 x 134

PC 36/31-3
Kotelot

PC 36/31-3

7525020

Kotelo PC

Mitat - 390 x 316 x 167

ABS 36/31-3
Kotelot

ABS 36/31-3

7585020

Kotelo ABS
Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR...

Mitat - 390 x 316 x 167

CARDMASTER 36/31 Lisätarvikkeet

FP 36/31
Kotelot

FP 36/31

7720028

Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 36/31
Kotelot

MP 36/31

7720036

Asennuslevy, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...